調整機能付フラットクランプレバーは、揺動範囲が限定されている場合や、レバー位置が指定されている場合等に使用します。
調整機能付フラットクランプレバーは、背が低いデザインが特徴で、場所が制限されている場合に最適です
この製品は 24441.0565 - 調整機能付フラットクランプレバー オネジ付 / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 63 mm) 製品グループの1モデルです 調整機能付フラットクランプレバー オネジ付 (EH 24441.)
レバー
内部部品
ねじ
カバー
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。