レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。
スラスト・ベアリングの利点:
この製品は 24420.1050 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製 / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 27 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製 (EH 24420.)
レバー
内部部品
ねじ
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。