24420.0366 - 位置調整付クランピング・レバー
オネジ付、スラストベアリング付

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

スラスト・ベアリングの利点:

  • 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
  • 座面が動かないので対象部品に傷がつきません。
  • ネジ部に大きなプリ・テンションを掛けることができるので緩みにくくなります

この製品は 24420.0366 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付 / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 65 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付 (EH 24420.)

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0366
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 429 g
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、窒化処理、黒染

ねじ

  • スティール、窒化処理、黒染

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24420.0366
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置調整付クランピング・レバー
カテゴリー:
製品説明