レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。
この製品は 24390.0141 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、内部部品ステンレス製 / (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 16 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、内部部品ステンレス製 (EH 24390.)
レバー
内部部品
ねじ
ネジ部は交換出来ます
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。