レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。
スラスト・ベアリングの利点:
この製品は 24420.1110 - 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製 / (d1: 22 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製 (EH 24420.)
レバー
ネジ部
内部部品
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。