位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です
スラスト・ベアリングの利点:
この製品は 24420.0010 - 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 / (d1: 18 mm, d2: M6) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 (EH 24420.)
レバー
ネジ部
内部部品
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。