位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です
この製品は 24400.0034 - 位置調整付クランピング・レバー メネジ付 / (d1: 13 mm, d2: M3) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー メネジ付 (EH 24400.)
レバー
ネジ部
内部部品
ネジ部は交換できます。
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。