位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です
この製品は 24410.0194 - 位置調整付クランピング・レバー クランプネジ付 / プラスチック製ピン付 (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー クランプネジ付 (EH 24410.)
レバー
内部部品
ねじ
ネジ部は交換出来ます
この先端がボール付タイプ(図3)は、プラスチック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせることが出来ます。
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。