24331.0710 - ハンドクランク
折りたたみハンドル付き、ステンレス鋼

仕様
カラー
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24331.0710
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, 黒
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: 約 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 18 mm
  • 重量: 171 g
ハンドクランク

材質

軸部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

クランク本体

  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

取り扱い

操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24331.0710