材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 円筒形グリップ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 81 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 円筒形グリップ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 103 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 円筒形グリップ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 133 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 円筒形グリップ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 125 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 円筒形グリップ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 168 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- 円筒形グリップ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 216 g
show article view
材質
グリップ・レバー
- スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
ボール・ノブ
円筒形 グリップ
データシート EH 24350. グリップ・ レバー
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい