24532.0028 - 折りたたみハンドル
回転式

d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24532.0028
資料
折りたたみハンドル
  • 鋼 
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: 約 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 約 106 mm
  • l5: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 225 g
折りたたみハンドル

材質

軸部

  • スティール、黒染

グリップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

取り扱い

操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24532.0028