24530.0220 - 円筒形ハンドル
回転式

円筒形 グリップ
軸部
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24530.0220
資料
円筒形ハンドル
  • 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 42 g
円筒形ハンドル

材質

軸部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

円筒形 グリップ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24530.0220