24530.0008 - 円筒形ハンドル
回転式

円筒形 グリップ
軸部
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
円筒形 グリップ:
熱可塑性樹脂(PA) 黒 つや消し
軸部:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24530.0008
資料
円筒形ハンドル
  • 熱可塑性樹脂, 鋼 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
円筒形ハンドル

材質

軸部

  • スティール、亜鉛めっき

円筒形 グリップ

  • 熱可塑性樹脂(PA) 黒 つや消し
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24530.0008