24460.0120 - マシン・ハンドル
DIN 98

仕様
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24460.0120
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 重量: 105 g
  • 二面幅: 4 mm
マシン・ハンドル

材質

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24460.0120