24460.0020 - マシン・ハンドル
DIN 98

仕様
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24460.0020
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: 約 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 重量: 109 g
マシン・ハンドル

材質

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24460.0020