24450.0320 - マシン・ハンドル
DIN 39

仕様
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付 形状E
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24450.0320
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 92 g
マシン・ハンドル

材質

  • ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24450.0320