24540.0125 - きのこノブ

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付 – 図 2
図:
オネジ付
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
製品番号:
24540.0125
資料
きのこノブ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
きのこノブ

材質

きのこタイプノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24540.0125