24540.0021 - きのこノブ

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付 – 図 1
図:
メネジ付
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
製品番号:
24540.0021
資料
きのこノブ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 6,2 g
きのこノブ

材質

きのこタイプノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

ブッシュ

  • 黄銅
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24540.0021