- 止り穴付(メネジなし) – 図 1
- d1 H7: 6 mm
- l1: 55 mm
- l2: 14 mm
- h1: 33 mm
- h2: 22 mm
- t: 12 mm
- 重量: 31 g
show article view
- 止り穴付(メネジなし) – 図 1
- d1 H7: 8 mm
- l1: 67 mm
- l2: 16 mm
- h1: 37 mm
- h2: 25 mm
- t: 16 mm
- 重量: 46 g
show article view
- 止り穴付(メネジなし) – 図 1
- d1 H7: 8 mm
- l1: 80 mm
- l2: 20 mm
- h1: 41 mm
- h2: 26 mm
- t: 16 mm
- 重量: 80 g
show article view
- メネジ付(止り穴) – 図 2
- d2: M6
- l1: 55 mm
- l2: 14 mm
- h1: 33 mm
- h2: 22 mm
- t: 12 mm
- 重量: 34 g
show article view
- メネジ付(止り穴) – 図 2
- d2: M8
- l1: 55 mm
- l2: 14 mm
- h1: 33 mm
- h2: 22 mm
- t: 12 mm
- 重量: 31 g
show article view
- メネジ付(止り穴) – 図 2
- d2: M8
- l1: 67 mm
- l2: 16 mm
- h1: 37 mm
- h2: 25 mm
- t: 16 mm
- 重量: 48 g
show article view
- メネジ付(止り穴) – 図 2
- d2: M8
- l1: 80 mm
- l2: 20 mm
- h1: 41 mm
- h2: 26 mm
- t: 16 mm
- 重量: 80 g
show article view
- メネジ付(止り穴) – 図 2
- d2: M10
- l1: 80 mm
- l2: 20 mm
- h1: 41 mm
- h2: 26 mm
- t: 16 mm
- 重量: 80 g
show article view
材質
- アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.