24470.0405 - ボールレバー
DIN 99

仕様
材質
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ボールレバー、 メネジ付、 形状N
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24470.0405
資料
ボールレバー
  • ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, ステンレス鋼
  • l1: 50 mm
  • l2: 約 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: 約 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: 約 24 mm
  • 重量: 17 g
ボールレバー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0405