24470.0308 - ボールレバー
DIN 99

仕様
材質
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ボールレバー、 メネジ付、 形状N
図:
2
材質:
スティール、黒染
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24470.0308
資料
ボールレバー
  • ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼 
  • l1: 80 mm
  • l2: 約 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: 約 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: 約 38 mm
  • 重量: 74 g
ボールレバー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0308