24470.0306 - ボールレバー
DIN 99

仕様
材質
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ボールレバー、 メネジ付、 形状N
図:
2
材質:
スティール、黒染
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24470.0306
資料
ボールレバー
  • ボールレバー、 メネジ付、 形状N – 図 2, 鋼 
  • l1: 63 mm
  • l2: 約 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: 約 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: 約 30,5 mm
  • 重量: 38 g
ボールレバー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24470.0306