24300.0680 - アーチ形グリップ

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

U-ハンドルは、人間工学に基づいた設計により、扱い易く手になじむ形状で、表面は滑らかです。

この製品は 24300.0680 - アーチ形グリップ / ステンレス鋼、サンドブラスト (b: 26 mm, l1 ±0,25: 300 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ (EH 24300.)

仕様
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ステンレス鋼、サンドブラスト
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h [mm]:
57 mm
製品番号:
24300.0680
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼、サンドブラスト, ステンレス鋼
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • l2: 317 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 986 g
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

組立

取付けは裏側から行います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24300.0680