アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。
U-ハンドルは、人間工学に基づいた設計により、扱い易く手になじむ形状で、表面は滑らかです。
この製品は 24300.0334 - アーチ形グリップ / アルミニウム、黒 (b: 20 mm, l1 ±0,25: 200 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ (EH 24300.)
グリップ
取付けは裏側から行います。