24310.0330 - アーチ形グリップ
台座ワッシャー付

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

曲がったアーチ形グリップは、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります

この製品は 24310.0330 - アーチ形グリップ 台座ワッシャー付 / スチール、プラスティック被覆、黒 (d1: 8 mm, l ±0,5: 88 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ 台座ワッシャー付 (EH 24310.)

材質
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
製品番号:
24310.0330
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • 重量: 54 g
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • スチール、プラスティック被覆、黒

ワッシャー

  • 亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ

組立

台座ワッシャーによりグリップの座りが良くなります。ワッシャーはバラで同梱されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24310.0330