アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。
このU字ハンドルは、グラスファイバー製で、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります
この製品は 24320.0050 - アーチ形グリップ プラスティック、 前面から固定するタイプ / 黒 (l1 ±0,5: 235 mm, d1: 10,5 mm, b: 30 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ プラスティック、 前面から固定するタイプ (EH 24320.)
グリップ
取付けは、ボルトを使い前面から行います。