1114.000 - 支持板

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
製品番号:
1114.000
資料
支持板
  • システム: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • 重量: 301 g
支持板

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1114.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム