1148.400 - 位置決めセグメント

システム
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
製品番号:
1148.400
資料
位置決めセグメント
  • システム: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 834 g
位置決めセグメント

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1148.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム