1048.400 - 位置決めセグメント

システム
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
製品番号:
1048.400
資料
位置決めセグメント
  • システム: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • 適合ねじ: M6
  • y: 6 mm
  • 重量: 165 g
位置決めセグメント

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1048.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム