1143.200 - 位置決めピン

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
製品番号:
1143.200
資料
位置決めピン
  • システム: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 551 g
位置決めピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1143.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム