1040.300 - 位置決めピン

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
製品番号:
1040.300
資料
位置決めピン
  • システム: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 重量: 18 g
位置決めピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1040.300
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム