1149.200 - 位置決めブロック
両面型

システム
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
適合ねじ [mm]:
M12
製品番号:
1149.200
資料
位置決めブロック
  • システム: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 重量: 580 g
位置決めブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1149.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム