1049.200 - 位置決めブロック
両面型

システム
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
適合ねじ [mm]:
M6
製品番号:
1049.200
資料
位置決めブロック
  • システム: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • 適合ねじ: M6
  • 重量: 160 g
位置決めブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1049.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム