1116.000 - ワーク・ストッパー

システム
h1 [mm]
h2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
製品番号:
1116.000
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • 重量: 214 g
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1116.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム