1129.600 - センタリング・ブロック

システム
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
製品番号:
1129.600
資料
センタリング・ブロック
  • システム: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • 重量: 144 g
センタリング・ブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1129.600
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム