1133.000 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
1133.000
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 335 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1133.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム