1013.600 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
製品番号:
1013.600
資料
クランプ・ベース
  • システム: V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数 n: 1
  • 適合ねじ: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 288 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1013.600
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム