1111.200 - ブロック

中間ブロックは、T溝システムの構成部品の一つです。

この製品は 1111.200 - ブロック / () 製品グループの1モデルです ブロック (EH 1011.200 - EH 1111.300)

システム
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
製品番号:
1111.200
資料
ブロック
  • システム: V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 数 n: 3
  • d2: M12
  • 重量: 2060 g
ブロック

材質

  • スティール、焼入れ、研削
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1111.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム