1120.500 - アングル

システム
b [mm]
h6 [mm]
リブの位置
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
リブの位置:
製品番号:
1120.500
資料
アングル
  • システム: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • リブの位置: 左
  • h6: 174 mm
  • 重量: 1820 g
アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1120.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム