1021.600 - アングル

システム
b [mm]
h1 [mm]
リブの位置
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
リブの位置:
製品番号:
1021.600
資料
アングル
  • システム: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • リブの位置: 左
  • 重量: 473 g
アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1021.600
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム