1148.500 - Vブロック

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min. [mm]:
12 mm
d max. [mm]:
67 mm
適合ねじ [mm]:
M12
製品番号:
1148.500
資料
Vブロック
  • システム: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min.: 12 mm
  • d max.: 67 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1251 g
Vブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1148.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム