1068.300 - T溝クランプアダプター
V40/V70システム

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
製品番号:
1068.300
資料
T溝クランプアダプター
  • システム: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • 重量: 80 g
T溝クランプアダプター

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1068.300
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム