1068.200 - T溝クランプアダプター
V40/V70システム

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
製品番号:
1068.200
資料
T溝クランプアダプター
  • システム: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • 重量: 42 g
T溝クランプアダプター

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1068.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム