1131.600 - T溝クランプ

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
製品番号:
1131.600
資料
T溝クランプ
  • システム: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • 重量: 183 g
T溝クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1131.600
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム