1101.500 - 結合部材

システム
l [mm]
数 n
T溝の数
適合治具ベース
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l [mm]:
630 mm
数 n:
8
T溝の数:
1 x 9
適合治具ベース:
1100.500
製品番号:
1101.500
資料
結合部材
  • システム: V70
  • l: 630 mm
  • 数 n: 8
  • T溝の数: 1 x 9
  • 適合治具ベース: 1100.500
  • 重量: 12 kg
結合部材

材質

  • スティール、焼入れ、研削
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1101.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム