1102.100 - ベース・プレート

システム
d1 [mm]
d3 [mm]
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T溝の数:
3 x 3
製品番号:
1102.100
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T溝の数: 3 x 3
  • 重量: 21 kg
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1102.100
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム