1100.400 - ベース・プレート

システム
b1 [mm]
l1 [mm]
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
T溝の数:
4 x 7
製品番号:
1100.400
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 4 x 7
  • 重量: 65 kg
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1100.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム