1100.300 - ベース・プレート

システム
b1 [mm]
l1 [mm]
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
T溝の数:
3 x 6
製品番号:
1100.300
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 3 x 6
  • 重量: 40 kg
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1100.300
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム