1100.900 - ベース・プレート
DIN55201のパレットに適合

システム
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T溝の数:
9 x 9
製品番号:
1100.900
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 適合ねじ: M16
  • y: 16 mm
  • T溝の数: 9 x 9
  • 重量: 155 kg
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1100.900
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム