1100.800 - ベース・プレート
DIN55201のパレットに適合

システム
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T溝の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T溝の数:
7 x 7
製品番号:
1100.800
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 7 x 7
  • 重量: 84 kg
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1100.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム